2TSR7ZMUUC1+85P

2TSR7ZMUUC1+85P
2TSR7ZMUUC1+85P

Riel perfilado, Microguía Bola Montaje, 2 Carriage, 1 Riel, 85 mm Long, Size: 7 mm, Precisión Grade, Z Style, Ligera Preload, X=15 mm, Y=5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]17 mm
[B1]7 mm
[B2]5 mm
[F1]2.4 mm
[F2]4.2 mm
[G2]2.4 mm
[J]6.5 mm
[J1]4.7 mm
[L1]8 mm
[L3]13.5 mm
[N]12 mm
[S1]M2X2.5 
[Y]5 mm
[Y2]5 mm
Altura del montaje [A]8 mm
Dim. [X]15 mm
Longitud85 mm 
Longitud de plataforma [L]23.5 mm
Tolerancia [A]±10 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
GradePrecisión 
Número de plataformas
PreloadLigera 
Style NameEstándar 
Tamaño de riel (nominal)7 mm
Weight0.06 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km733 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km924 N
Valor nominal de carga estática1440 N
Valores nominales de momento de paso estático2.55 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático2.55 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático5.1 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?