2TSR12ZMUUC1+1020

2TSR12ZMUUC1+1020
2TSR12ZMUUC1+1020

Riel perfilado, Microguía Bola Montaje, 2 Carriage, 1 Riel, 1020 mm Long, Size: 12 mm, Normal Grade, Z Style, Ligera Preload, X=25 mm, Y=10 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
[Y]10 mm
[Y2]10 mm
Altura del montaje [A]13 mm
Dim. [X]25 mm
Longitud1020 mm 
Longitud de plataforma [L]35 mm
Tolerancia [A]±40 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
GradeNormal 
Número de plataformas
PreloadLigera 
Style NameEstándar 
Tamaño de riel (nominal)12 mm
Weight0.67 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km2206 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km2780 N
Valor nominal de carga estática4220 N
Valores nominales de momento de paso estático8.04 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático8.72 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático14.7 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?