1TSR12WZMUUC1+70H

1TSR12WZMUUC1+70H
1TSR12WZMUUC1+70H

Riel perfilado, Microguía Bola Montaje, 1 Carriage, 1 Riel, 70 mm Long, Size: 12 mm, Alta precisión Grade, WZ Style, Ligera Preload, X=40 mm, Y=15 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]40 mm
[B1]24 mm
[B2]8 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]4 mm
[J]10 mm
[J1]8.5 mm
[L1]15 mm
[L3]30.5 mm
[N]28 mm
[S1]M3X3.5 
[Y]15 mm
[Y2]15 mm
Altura del montaje [A]14 mm
Dim. [X]40 mm
Longitud70 mm 
Longitud de plataforma [L]44.5 mm
Tolerancia [A]±20 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
GradeAlta precisión 
Número de plataformas
PreloadLigera 
Style NameAncho 
Tamaño de riel (nominal)12 mm
Weight0.19 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km3191 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km4020 N
Valor nominal de carga estática6080 N
Valores nominales de momento de paso estático17.2 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático18.6 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático47.6 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?