0215050293

0215050293
0215050293

KGM-N-1204-RH-K-00, Solo tuerca esférica, KGM Estilo, 12 mm X 4 mm, Opcional, RH, 0.024 Nut Backlash, Maximum, Acero, 4.9 kN Carga dinámica


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
Diámetro de husillo, nominal12 mm
Diámetro del rodamiento de bolas2 mm
Holgura, máx.0.024 mm
recorrido por revolución del eje4 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaNo disponible 
Dirección de roscaRH 
EscobillaNo disponible 
Estilo de retornoCanal 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica4.9 kN
Carga estática máxima6.6 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?