0205000319-RL3000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 12 mm X 4 mm, Dirección de la rosca: Derecha, ±12 µm/300mm, Cantidad de surcos: 1
Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  To the nearest .01 mm
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles