Seria BDSC, poślizgowe sprzęgło dwukierunkowe
Sprzęgło BDSC to ukierunkowany na klienta, specjalny zespół, przeznaczony do zastosowań z wysoką przepustowością. Składa się on zaledwie z czterech elementów: jednego pierścienia sprężynującego, dwóch piast i jednej sprężyny. Podobnie jak w serii CTS, te sprzęgła są skonstruowane tak, że w momencie przekroczenia ograniczenia zdefiniowanego momentu obrotowego ześlizgują się. Znamionowe momenty obrotowe wynoszą od 2 do 32 in.-oz. Dzięki zamontowaniu różnych kół pasowych, zębatek i innych urządzeń napędowych, sprzęgła BDSC można łatwo dostosować do różnorodnych zastosowań.