Sprzęgła sprężynowe serii ACCx
Seria ACCx zawiera sprzęgła do przenośników akumulacyjnych, które oferują doskonałą wydajność i trwałość. Zaprojektowane do użytku przemysłowego sprzęgła serii ACCE są doskonałą propozycją do realizowania ruchów ustawczych oraz szybkich obrotów w cyklu przerywanym w ciężkich maszynach przemysłowych, takich jak przenośniki i maszyny pakujące. Sprzęgła serii ACCM również nadają się do zastosowań w napędach ruchów ustawczych przymusowych. Przy zwolnionym pierścieniu zatrzymującym i piaście wejściowej obracającej się w określonym kierunku, ułożenie sprężyny śrubowej dookoła elementu wejściowego i wyjściowego jest takie, że powoduje zaciśnięcie obu piast łącząc je w ruchu przymusowym. Jeśli pierścień zatrzymujący jest włączony, połączony z nim chwyt sprężyny jest cofnięty i sprężyna się otwiera. Pozwala to na swobodne obracanie się piasty wejściowej bez przekazywania momentu do piasty wyjściowej. Cewka siłownika elektromagnetycznego ACCE zapewnia elektryczne sterowanie załączaniem sprzęgła poprzez pierścień zatrzymujący (napięcie załączone - sprzęgło przenosi napęd, napięcie wyłączone - sprzęgło nie przenosi napędu.).