Skip to content Skip to navigation
Seria PSI

Seria PSI

Sprzęgła serii PSI reprezentują najbardziej podstawową konstrukcję sprzęgła sprężynowego. Jako sprzęgła realizujące ruchy typu start-stop lub pojedyncze obroty są one prosto aktywowane przez zablokowanie lub zwolnienie pierścienia zatrzymującego. Jako proste sprzęgła przeciążeniowe zapewniają one wymuszone przekazanie obciążenia z wejścia do wyjścia, rozłączają się natomiast gdy obroty wejścia są wolniejsze, wejście jest zatrzymane lub porusza się w przeciwnym kierunku. Wszystkie urządzenia mogą być dostarczone z piasta wejściową i wałem wyjściowym lub odwrotnie. Zaprojektowane dla zastosowań gdzie pożądane jest bezpośrednie sterowanie mechaniczne, sprzęgła serii PSI są niezawodnym, łatwym w użyciu rozwiązaniem.

Przegląd

Dane techniczne:

PARAMETRY PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Otwór wału  mm (in) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1
(0.75)
25.4
(1.0)
31.8
(1.25)
38.1
(1.5)
Moment bezwładności piasty wejściowej
kg-cm² (lb-in²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14(0.73) 1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
Moment bezwładności wału wejściowego
kg-cm² (lb-in²)
0.02 (0.006)  0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
Moment statyczny   Nm (lb-in)  2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
Max. promieniowe obciążenie łożyska
kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
Max. prędkość pracy  obr/min 1800 1200 750 500 300
Waga  kg (lbs) 0.06 (0.132) 0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

Najważniejsze cechy serii PSI

  • Modele przeznaczone do pracy w cyklu jednego obrotu mogą zatrzymać się przy spadku momentu o 10% momentu znamionowego
  • Funkcja jednego pełnego obrotu, startu-stopu lub sprzęgła przeciążeniowego
  • Sprzęgła mechanicznie aktywowane
  • 5 modeli współpracuje z wałami od ¼" do 1½"  
  • Zakres przenoszonych momentów od 25 lb.-in do 2500 lb.-in.
  • Pojedynczy pierścień zatrzymujący dla sprzęgieł realizujących ruch w cyklu jednego pełnego obrotu - więcej pierścieni zatrzymania dla urządzeń realizujących ruch przerywany częściej niż jeden pełny obrót.
  • Łatwe w obróbce piasty bez trudu można dostosować do potrzeb aplikacji
  • Samosmarujące, nie wymagają konserwacji
  • Prosta mechaniczna aktywacja

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top