Skip to content Skip to navigation
Seria SP, pobudzanie elektryczne

Sprzęgła z pobudzaniem elektrycznym serii SP

Skonstruowane specjalnie do zastosowań w komputerowych urządzeniach peryferyjnych oraz maszynach biurowych, te sprzęgła i hamulce przeznaczone są do indeksowania, szybkich cyklów przełączania oraz napędów ze sprzęgłem wyporowym.

 

Przegląd

Dane techniczne:

PERFORMANCE SP-2 SP-4 SP-5 SP-6
Tension de bobine 12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
Couple statique  Nm (lb-po) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
Anti-dépassement max
Capacité de soutien  Nm (lb-po)
1.13 (10) 2.825 (25) 6.78 (60) 33.9 (300)
Inertie, Rotative  kg-cm² (lb-po²)  0.0252 (0.0086) 0.1527 (0.0522) 0.2859 (0.09774) 5.85 (2.0)
Charge de roulement radial max.  kg (lbs) 3.4019 (7.5)    5.8967 (13) 14.061 (31) 28.576 (63)
Vitesse de fonctionnement max  RPM 1500 1200 750 500
Temps de réponse  (msec)
Tension allumée @ vitesse max
25 30 30 60
Poids  kg (lbs) 0.2495 (0.55) 0.3992 (0.88) 0.5987 (1.32) 2.3995 (5.29)

Najważniejsze informacje o serii SP

  • Niski koszt
  • Konstrukcja zapewniająca bezzakłóceniową eksploatację i długą żywotność
  • Pełny pakiet do natychmiastowego montażu
  • Wysoki moment obrotowy
  • Standardowa piasta napędowa, specjalne modele z napędem wału

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top