Skip to content Skip to navigation
Seria super CB

Seria super CB

Kombinacja zestawów hamulców i sprzęgieł serii Super CB dokładnie wprawia w ruch i unieruchamia urządzenia napędzane z ciągle wirującego źródła mocy. Urządzenia serii CB są inicjowane pojedynczym impulsem prądu przemiennego lub stałego, zaprzestając przenosić obciążenie na drodze ±½°. Droga zatrzymania nie ulega kumulacji przy prędkościach do 750 obr/min,  zależnie od wielkości. Każda jednostka jest technicznie przygotowana i zmontowana dla łatwiejszej instalacji. Sprzęgła i hamulce serii Super CB maja 3 do 5 razy większą trwałość. Pięć rozmiarów sprzęgieł/hamulców serii Super CB oferuje ponadprzeciętne osiągi i trwałość dla zastosowań wymagających długotrwałej pracy z dużym obciążeniem w trudnych warunkach.  Firma Thomson zmodernizuje modele standardowe CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, i CB-10.

Przegląd

Dane techniczne:

PARAMETRY CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Moment statyczny  Nm (lb-in) 28.25 (250) 56.5 (500) 169.5 (1500) 282.5 (2500) 565 (5000)
Max. moment przeciążenia 
Utrzymanie momentu Nm (lb-in)
5.085 (45) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Max. moment cofnięcia
Utrzymanie momentu Nm (lb-in)
18.08 (160) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Moment bezwładności 
kg-cm² (lb-in²) 
0.57 (.195) 5.03 (1.718) 19.78 (6.75) 37.62 (12.84) 140.6 (48.0)
Max. promieniowe obciążenie łożyska
kg (lbs) 
14.5 (32) 28.6 (63) 136.1 (300) 136.1 (300) 226.8 (500)
Max. prędkość obrotowa pracy obr/min 750 500 400 300 200
Czas odpowiedzi  (msec)
Napięcie załączenia przy pełnej prędkości
27 45 50 50 70
Waga  kg (lbs) 1.36 (3) 3.18 (7) 5.44 (12) 6.80 (15) 12.25 (27)
Otwór wału  mm (in) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75)
25.4 (1.0) 
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.75 (1.25)
38.1 (1.5) 
38.1 (1.5)

Najważniejsze cechy serii super CB

  • Pracują z napięciem stałym lub przemiennym - możliwa praca z innymi napięciami.
  • Wysoki stosunek momentu do wielkości
  • Powtarzalność pozycjonowania ±½°  
  • Zdolność ochrony przed przeciążeniem zabezpiecza wyjście przed obrotami wyższymi niż obroty wejściowe
  • Łożyska wałeczkowe nie wymagają regulacji wynikającej ze zużycia
  • Niepożądane przeniesienie obciążenia po wyłączeniu cewki zarówno w przód jak i wstecz, zostało wyeliminowane ponieważ jednostki serii Super CB blokują się wraz z wyłączeniem cewki.
  • Wysokowydajne przemysłowej klasy cewki
  • Możliwość pracy z dużymi prędkościami obrotowymi
  • 1, 2 lub 4 pierścienie zatrzymujące ze standardową stalową wkładką
  • Czas do przeniesienia pełnego momentu - 3 milisekundy, czas do zatrzymania 1,5 milisekundy
  • Dostępne jest również do 24 pierścieni zatrzymujących wykonanych ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.

 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top