Skip to content Skip to navigation
Sprzęgła poślizgowe ze stałym momentem obrotowym serii CTS

Sprzęgła poślizgowe ze stałym momentem obrotowym serii CTS

Wyjątkowa właściwość serii CTS polega na tym, że konstrukcja sprzęgła powoduje ześlizgnięcie po przekroczeniu ograniczenia zdefiniowanego momentu obrotowego. Sprzęgła CTS mogą być również stosowane do wywarcia oporu w systemach przeznaczonych do rozciągania. Standardowe urządzenia sprężynowe przeznaczone są do napędzania i/lub hamowania, natomiast sprzęgło CTS to niedrogie rozwiązanie tam, gdzie potrzebna jest funkcja poślizgowa.

Przegląd

Dane techniczne:

OSIĄGI CTS-25 CTS-50
Maks. znamionowe momenty obrotowe  Nm (lb-in) 1,582 (14) 3,164 (28)
Otwory wału  mm (in) 6,35 (0,25), 7,938 (0,3125)  12,7 (0,5)

Informacje o produkcie serii CTS

  • Przeznaczone do 100% stopnia wykorzystania
  • Maksymalna utrata mocy 7 wat
  • Prędkość maksymalna 150 RPM
  • Znamionowe momenty obrotowe 2 lb-in do 28 lb-in
back to top