LC2000N24-500391NX

LC2000N24-500391NX
LC2000N24-500391NX

Lifting Column, LC, Vite di comando telescopica Drive, 24 VCC, 500 mm Stroke, 2000 N

Lead Time:  45 Days 

  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Very short retracted length
  • Load holding brake
  • Integrated end of stroke limit switches
  • EMC recognized for medical applications

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]391 mm
[S]500 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length2000 mm
Cavo e connettore1900mm Cable with Molex Connector 
Cavo e connettoreMolex 8 pin plug 
DriveVite di comando telescopica 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke500 mm
RetroazioneSenza retroazione 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensione24 VCC 
Weight11.9 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico2000 N
Duty Cyle15 %
Velocità di corsa a pieno carico15 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico19 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?