Skip to content Skip to navigation
Colonne di sollevamento Thomson LC1600

Colonne di sollevamento Thomson LC1600

 La nuova colonna di sollevamento Thomson LC1600 è una soluzione di movimento lineare ideale per applicazioni che richiedono peso e rumorosità ridotti.

L'estrusione in due pezzi con capacità di carico da 1600 N è l'ideale per applicazioni sensibili ai costi, in cui il rapporto tra estensione e retrazione non è essenziale.

LC1600 dispone della tecnologia di azionamento Whispertrak™ di Thomson, che garantisce un funzionamento estremamente silenzioso e regolare.

I finecorsa elettronici e la protezione a metà corsa servono anche a proteggere la vostra preziosa applicazione e l'ambiente circostante.

Le unità LC1600 sono fornite di serie con fori di montaggio già predisposti per una facile installazione. Una volta installate non è necessaria alcuna manutenzione.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni LC1600

Parametro LC1600
Carico massimo: N (lbf) 1600 (360)
Coppia di carico massima,
dinamico/statico: Nm (lbf - in)
200 / 500 (1,770 / 4,425)
Velocità, in assenza di
carico/carico massimo: mm/s (in/s)
11 / 6.5 (0.43 / 0.26)
Tensioni di ingresso disponibili: V CC  24
Lunghezze di corsa standard (S): mm (in) 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16)
Limiti temperatura di esercizio: °C (°F) da 0 a +40 (da 32 a 104)
Ciclo di lavoro a pieno
carico a 20 °C (68 °F): %
10
Massimo nel tempo: s 60
Livello sonoro massimo: dB 45
Sezione trasversale cavo: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Lunghezza cavo standard: mm (in)
versione LX
versioni NX e NE

900 (35.4)
1900 (75)
Classe di protezione IP44

Specifiche generali LC1600

Parametro LC1600
Tipo di vite trapezoidale
Frenata internamente
Override manuale no
Frenatura dinamica
Freno anti-inerzia
Protezione a fine corsa Interruttori di fine corsa elettronici (ELS)
Protezione a metà corsa
Protezione motore no
Collegamento al motore cavo
Connettore del motore
versione LX
versioni NX e NE

fili volanti
spina Molex 8 pin
Certificati CE
Opzioni ELS
retroazione posizione encoder
Controlli compatibili
DCG-154
DCG-254

funzionamento della singola unità
funzionamento sincrono di due unità

Caratteristiche e vantaggi LC1600

  • Per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica
  • Colonna autoportante in alluminio estruso anodizzato
  • Peso ridotto e funzionamento estremamente silenzioso
  • Tecnologia di azionamento Whispertrak™ di Thomson
  • Capacità di coppia di carico elevata
  • Senza manutenzione
  • Frenatura dinamica e freno anti-inerzia
  • Finecorsa elettronici e protezione a metà corsa
back to top