DMD24-10A5-18PO

DMD24-10A5-18PO
DMD24-10A5-18PO

Lifting Column, DMD, Vite di comando Drive, 24 VCC, 18 in Stroke, 2250 N, Potenziometro

Lead Time:  2500 Days 

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]31.11 in
[S]18 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length2000 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
DriveVite di comando 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke18 in
RetroazionePotenziometro 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensione24 VCC 
Weight69 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico2250 N
Carico, statico massimo11350 N
Duty Cyle25 %
Velocità di corsa a pieno carico18 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico30 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?