DMA12-05B5-12

DMA12-05B5-12
DMA12-05B5-12

Lifting Column, DMA, Vite a sfere Drive, 115 VCA, 12 in Stroke, 2250 N

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]22.55 in
[S]12 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length2000 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
DriveVite a sfere 
IP RatingIP45 
Nominal Stroke12 in
RetroazioneSenza retroazione 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensione115 VCA 
Weight64 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico2250 N
Carico, statico massimo18000 N
Duty Cyle25 %
Velocità di corsa a pieno carico37 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico61 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?