Skip to content Skip to navigation
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Controlli

Serie di controlli DCG

DCG Control Series

  • Controlli disponibili per il funzionamento di una singola colonna di sollevamento o il funzionamento sincrono di due colonne di sollevamento dotate di encoder
  • Dispositivo di comando piccolo e leggero, azionato tramite pulsantiera (da ordinare separatamente)
  • I finecorsa elettronici (ELS) incorporati arrestano automaticamente la colonna di sollevamento a fine corsa o, in caso di stallo, a metà corsa
  • Per il dispositivo di controllo non è necessario alcun cablaggio poiché tutti i collegamenti vengono effettuati attraverso spine
Specifiche delle prestazioni
Parametro DCG-154 DCG-254
Tensione d'ingresso: V CA 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frequenza in ingresso: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensione in uscita: V CC 24 24 24 24
Corrente in uscita,
massima: A
4,8 4,8 2 x 4,8 2 x 4,8
Limiti temperatura
di esercizio: °C
da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45 da +5 a +45
Ciclo di lavoro massimo
a 25 °C*: 25%
10 10 10 10
Massimo nel tempo: s 90 90 90 90
Peso del dispositivo: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Classe di protezione doppio isolamento doppio isolamento doppio isolamento doppio isolamento
Interruttori di fine
corsa elettronici
sì** sì**
Certificati CE CE CE CE
Codice articolo DCG24-1U-0154 DCG24-1U-0154 DCG24-2U-0254 DCG24-2U-0254

*  Il controllo si spegne se viene superato il ciclo di lavoro e si ripristina automaticamente dopo il raffreddamento.
** DCG-254 controlla gli impulsi dell'encoder e non le correnti del motore. Se gli impulsi arrivano troppo lentamente o per nulla, il movimento della colonna di sollevamento si arresta.

back to top