Skip to content Skip to navigation
Colonne di sollevamento Thomson LC2000

Colonne di sollevamento Thomson LC2000

Perfetta per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica, la colonna di sollevamento Thomson LC2000 offre una semplice soluzione "all-in-one" per la vostra applicazione.

Realizzata con un'estrusione in tre pezzi, capacità di carico da 2000 N e un meccanismo a vite telescopica, LC2000 offre un rapporto ideale tra estensione e retrazione.

Questa colonna autoportante è realizzata in alluminio estruso anodizzato. Il design esteticamente gradevole elimina l'esigenza di guaine o coperture aggiuntive.

Inoltre, la colonna LC2000 è stata omologata EMC per applicazioni medicali e il funzionamento silenzioso soddisfa le norme CE sui requisiti di rumorosità. Le protezioni, quali gli interruttori di fine corsa, rendono questa unità un prodotto ideale per la vostra applicazione.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni LC2000

Parametro LC2000
Carico massimo: N (lbs) 2000 (450)
Coppia di carico massima,
dinamico/statico: Nm (lbf - in)
150* / 500 (1,327 / 4,425)
Velocità, in assenza di,
carico/carico massimo: mm/s (in/s)
19 / 15 (0.75 / 0.59)
Tensioni di ingresso disponibili: V CC 24
Corsa minima di ordinazione (S): mm (in) 200 (7.9)
Corsa massima di ordinazione (S): mm (in) 600 (23.6)
Limiti temperatura di esercizio: °C (°F) da 0 a +40 (da 32 a 104)
Ciclo di lavoro a pieno,
carico a 20 °C (68 °F): %
15
Massimo nel tempo: s 60
Sezione trasversale cavo: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Lunghezza cavo standard: mm (in) 1900 (75)
Classe di protezione IP44

* Carichi dinamici più elevati fino a 400 Nm disponibili su richiesta, contattare il servizio di assistenza clienti.

Specifiche generali LC2000

Parametro LC2000
Tipo di vite vite telescopica
Frenata internamente
Override manuale no
Frenatura dinamica no*
Freno anti-inerzia
Protezione a fine corsa interruttori di fine corsa
Protezione a metà corsa no*
Protezione motore no*
Collegamento al motore cavo
Connettore motore Spina Molex 8 pin
Certificati CE
compatibilità elettromagnetica
per applicazioni medicali**
Opzioni retroazione posizione encoder
Controlli compatibili
DCG-180
DCG-280

funzionamento della singola unità
funzionamento sincrono di due unità

* Frenatura dinamica, protezione a metà corsa e protezione del motore vengono fornite quando la colonna viene utilizzata con il controllo DCG.
** Emissioni: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 Immunità di classe B: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Caratteristiche e vantaggi LC2000

  • Per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica
  • Colonna autoportante in alluminio estruso anodizzato
  • Peso ridotto e funzionamento silenzioso
  • Trasmissione fluida a vite a ricircolo di sfere telescopica
  • Capacità di coppia di carico elevata
  • Rapporto elevato tra estensione e retrazione
  • Senza manutenzione
  • Freno anti-inerzia
  • Interruttori di fine corsa integrati
  • Omologata per la compatibilità elettromagnetica (EMC) per applicazioni medicali
  • Lunghezza di ritrazione molto ridotta
back to top