Skip to content Skip to navigation
Colonne di sollevamento Thomson LC3000

Colonne di sollevamento Thomson LC3000

La colonna di sollevamento Thomson LC3000 offre una soluzione semplice e "all-in-one" per le vostre applicazioni - perfetta per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica.

Realizzata con un'estrusione in tre pezzi, una capacità di carico da 3000 N e un meccanismo di azionamento con vite a ricircolo di sfere , LC3000 presenta un'elevata capacità di carico e di carico a momento.

Il design esteticamente gradevole dell'estrusione di alluminio anodizzato elimina l'esigenza di guaine o coperture. Soddisfa anche i requisiti sui materiali per la maggior parte delle applicazioni mediche.

Le unità LC3000 sono fornite di serie con interruttori di fine corsa integrati e fori di montaggio già predisposti per una facile installazione. Una volta installate non è necessaria alcuna manutenzione.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni LC3000

Parametro LC3000
Carico massimo: N (lbs) 3000 (674.43)
Coppia di carico massima, dinamico/statico:
Nm (lbf - in)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Velocità, in assenza di carico/carico massimo:
mm/s (in/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Tensioni di ingresso disponibili: V CC 24
Corsa minima di ordinazione (S): mm (in) 200 (7.87)
Corsa massima di ordinazione (S): mm (in) 400 (15.75)
Limiti temperatura di esercizio: °C (°F) da 0 a +40 (da 32 a 104)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 
20 °C (68 °F): %
10
Massimo nel tempo: s 60
Sezione trasversale cavo: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Lunghezza cavo standard: mm (in) 1900 (75)
Classe di protezione IP44

Specifiche generali LC3000

Parametro LC3000
Tipo di vite vite a sfere
Frenata internamente
Override manuale no
Frenatura dinamica no*
Freno anti-inerzia
Protezione a fine corsa interruttori di fine corsa
Protezione a metà corsa no*
Protezione motore no*
Collegamento al motore cavo
Connettore motore Spina Molex 8 pin
Certificati CE
Opzioni retroazione posizione encoder
Controlli compatibili
DCG-180
DCG-280

funzionamento della singola unità
funzionamento sincrono di due unità

* Frenatura dinamica, protezione a metà corsa e protezione del motore vengono fornite quando la colonna viene utilizzata con il controllo DCG.       

Caratteristiche e vantaggi LC3000

  • Per le applicazioni mediche e di automazione ergonomica
  • Colonna autoportante in alluminio estruso anodizzato
  • Peso ridotto e funzionamento silenzioso
  • Trasmissione fluida a vite a ricircolo di sfere
  • Capacità di coppia di carico elevata
  • Lunghezza di ritrazione ridotta
  • Senza manutenzione
  • Freno anti-inerzia
  • Interruttori di fine corsa integrati
back to top