Skip to content Skip to navigation
Colonne di sollevamento DMD / DMA

Colonne di sollevamento DMD / DMA

Le colonne di sollevamento DMD e DMA sono unità autoportanti, regolabili in altezza, progettate per svariate applicazioni industriali come tavoli da lavoro, nastri trasportatori, caricatori/scaricatori e molte altre.

Questa capacità di regolazione in altezza serve soprattutto in ambienti di lavoro che devono soddisfare specifiche esigenze ergonomiche per una vasta gamma di posizioni dell'operatore.

Resistenti e robuste, queste colonne offrono una capacità di coppia di carico elevata in un telaio autoportante in alluminio estruso anodizzato. Nel progetto sono incorporate unità di attuatori Electrak di Thomson in entrambe le versioni a vite a circolazione di sfere o filettatura trapezia.

Le protezioni a metà e a fine corsa includono una frizione di sovraccarico lungo una scanalatura con slot a T sull'intero profilo della colonna.

Panoramica

Specifiche delle prestazioni DMD / DMA

Specifiche delle prestazioni DMD (V CC) DMA (V CA)
Tipo di azionamento a vite Filettatura
trapezia
A ricircolo
di sfere
Filettatura
trapezia
A ricircolo
di sfere
Opzioni di tensione di
ingresso
12, 24, 36 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Lunghezza di corsa massima:
mm (in)
600 (24,0) 600 (24.0)
Carico dinamico massimo:
N (lbs)
2250 (500) 6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Carico statico massimo:
N (lbs)
11350(2550) 18000(4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocità massima senza
carico: mm/s (in/s)
54 (2,12) 61 (2,4) 48 (1.89) 61 (2.4)
Velocità massima a pieno
carico: mm/s (in/s)
32 (1,26) 37 (1,46) 38 (1,5) 37 (1.46)
Coppia di carico massima:
 Nm (lbf - in)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Ciclo di lavoro a pieno carico
a 25 °C (77 ºF)
25% 25% (45 s su limite di tempo)
Temperatura d’esercizio: 
ºC (ºF)
da -25 a +65 (da -15 a +150) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione IP65 IP45
Lunghezza cavo: mm (in) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
Controlli compatibili Variano in base al modello
Utilizzare il nostro Selettore prodotti per scegliere il modello più adatto

Caratteristiche e opzioni DMD/DMA

  • Colonna in alluminio estruso anodizzato 
  • Frenata internamente
  • Freno anti-inerzia sulle unità a vite a ricircolo di sfere
  • Autobloccante sulle unità a filettatura trapezia
  • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
  • Protezione del motore con interruttore termico con reset automatico
  • Dado di sicurezza su tutti i modelli a vite a ricircolo di sfere
  • Scanalature con slot a T lungo l'intero profilo
  • Certificazione CE
  • Potenziometro lineare opzionale
back to top