DMD24-05B5-14

DMD24-05B5-14
DMD24-05B5-14

Lifting Column, DMD, Vite a sfere Drive, 24 VCC, 14 in Stroke, 2250 N

Lead Time:  N/A  

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]26.52 in
[S]14 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length2000 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
DriveVite a sfere 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke14 in
RetroazioneSenza retroazione 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensione24 VCC 
Weight62.7 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico2250 N
Carico, statico massimo18000 N
Duty Cyle25 %
Velocità di corsa a pieno carico37 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico61 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?