Unità lineari economiche progettate per applicazioni di trasporto, quali imballaggio, gestione dei materiali e automazione industriale.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La vasta gamma di sistemi di guida e azionamento Thomson può essere configurata per operare in ambienti difficili, ad alte velocità e in applicazioni ad alta precisione, in un equilibrio perfetto tra prestazioni, durata e costi. I kit adattatori per montaggio motore RediMount sono ora in dotazione a tutti i sistemi, per garantire un processo di selezione e montaggio del motore più semplice e veloce.
Unità lineari economiche progettate per applicazioni di trasporto, quali imballaggio, gestione dei materiali e automazione industriale.
Unità lineari con guida a rotelle progettate per la gestione dei materiali ad alta velocità e le applicazioni di imballaggio dove il rendimento è fondamentale.
Unità lineari guidate a sfera che combinano l’elevata precisione con rigidezza e rigidità per applicazioni quali automazione per macchine utensili e test/misurazione.
Unità lineari con doppia guida e architettura a 4 cuscinetti per il massimo carico di momento e/o precisione.
Unità lineari economiche progettate per applicazioni di trasporto, quali imballaggio, gestione dei materiali e automazione industriale.
Il primo vero range extender collaborativo per cobot, con impostazioni di rilevamento delle collisioni per vantaggi di programmazione e controllo rivoluzionari.
Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata di sistemi di motion lineare
I tecnici Thomson mostrano come applicare le tracce di finecorsa a tutte le unità lineari. Se si ordina il kit di finecorsa con l'unità lineare, sarà pre-installato. Tuttavia, se si regolano questi sensori o se l'ordine viene effettuato separatamente, la post-installazione è molto facile. Gli interruttori possono essere aperti o chiusi normalmente e sono dotati di un nastro di copertura per protezione.
Thomson presenta i vantaggi dell’unità Movopart M75 con azionamento a cinghia e guida prismatica configurata con opzione di lavaggio. Le guide prismatiche sono prodotte in materiale polimerico che scorre lungo l’estrusione. Questo tipo di cuscinetto è ideale per carichi d'urto, rumorosità ridotta o ambienti di lavaggio o caustici.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
La famiglia WM è dotata della funzione esclusiva di supporto vite a sfere mobile interno, che permette velocità e lunghezze elevate. Le unità WM sono ideali quando sono richieste rigidità e/o precisione, come ad esempio nell'automazione di macchine utensili o per i test e le misurazioni. Thomson è in grado di fornire unità con lunghezza fino a 11 metri...
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
Ulteriori informazioniWithin a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
Ulteriori informazioniWith linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
Ulteriori informazioniLinear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Linear Unit M Series | 4059 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: con guida a scorrimento, azionamento a vite | ![]() |
— | — |
MF-S: con guida a sfere, azionamento a vite | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSM FORCELINE | |||
Unità lineari MSLM - MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MicroStage MS | |||
Unità lineari MS | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unità lineari TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WM POWERLINE | |||
WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unità lineari TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: con guida a scorrimento, azionamento a vite | ![]() |
— | — |
MF-S: con guida a sfere, azionamento a vite | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WB Baseline | |||
Unità lineari WB Baseline - WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unità lineari TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: con guida a scorrimento, con azionamento a vite | ![]() |
— | — |
MF-S: con guida a sfera, con azionamento a vite | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WMZ PowerLine | |||
WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WLSM ForceLine | |||
Unità lineari MLSM - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MicroStage MS | |||
Unità lineari MS | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WH SpeedLine | |||
Unità lineari WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unità lineari TG 50 Rapidtrak - TF05B (solo con guida a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
Unità lineari TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (con guida a sfere e a scorrimento) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG | |||
MF-S: con guida a sfera, con azionamento a vite | ![]() |
— | — |
MG-B: con guida a scorrimento, con azionamento a vite | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WH SpeedLine | |||
Unità lineari WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSH ForceLine | |||
Unità lineari MLSH - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WHZ SpeedLine | |||
Unità di sollevamento lineari WHZ - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
SISTEMI A ROTAIA MOVORAIL | |||
Profilo rotaia Movorail - SPR 85 | ![]() |
— | — |
Profilo rotaia Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
Profilo rotaia Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
Profilo rotaia Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
PARTI DEL SISTEMA A ROTAIA MOVORAIL | |||
Sospensione regolabile ASU | ![]() |
— | — |
Kit limitatori di movimento BGR | ![]() |
— | — |
Carrelli girevoli BGV | ![]() |
— | — |
Carrelli girevoli con rulli BGV | ![]() |
— | — |
Connessioni a perni flessibili BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
Sospensione flessibile DBSU | ![]() |
— | — |
Supporto per terminali EPF | ![]() |
— | — |
Interruttori pneumatici HXL/VXL | ![]() |
— | — |
Carrello a cavo KBV | ![]() |
— | — |
Carrelli LPV | ![]() |
— | — |
Giunti cardanici per carrelli MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
Collegamenti di rotaia SK | ![]() |
— | — |
Profili di rotaia curvati SPB | ![]() |
— | — |
Arresti STP | ![]() |
— | — |
Carrelli pick up STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
Bulloni per scanalatura a T TBM | ![]() |
— | — |
Carrello motorizzato TMT | ![]() |
— | — |
Terminali TPL | ![]() |
— | — |
Pinze per travi a I VBKLA | ![]() |
— | — |
Bullone Walter WBM | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2EB SuperSlide | |||
Unità lineari 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Unità lineari 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
Unità lineari 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Unità lineari 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2HE AccuSlide | |||
Unità lineari 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Unità lineari 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2RE SuperSlide | |||
Unità lineari 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
Unità lineari 2RE- 2REM16 | ![]() |
— | — |
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSH ForceLine | |||
Unità lineari MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].