Skip to content Skip to navigation
Unità lineari MS (MicroStage)

Unità lineari MS (MicroStage)

Le tavole di movimentazione lineari ultra compatte MicroStage MS Thomson sono tra i sistemi con guida a sfere più compatti, economici e leggeri oggi disponibili sul mercato. La guida è realizzata con la tecnologia Super Ball Bushing® di Thomson, ideale per applicazioni di automazione in aree ristrette.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

MS (Microstage) Specifiche:

Specifiche/dimensione albero MS25 MS33
Dimensioni del profilo (l x h) mm 50 x 25 60 x 33
Tipo di vite vite di comando vite di comando
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 705,5 (27,8) 704 (27,7)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 0,85 (33,5) 1,02 (40,2)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Precisione: mm/ 300mm (in/12in) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)
Velocità di ingresso massima: giri/m 2000 2000
Campo di temperatura: °C (°F) Da -20 a 80
(da -4 a 176)
Da -20 a 80
(da -4 a 176)
Carico dinamico max. Fx: N (lbf) 17,8 (4,0) 80,1 (18,0)
Carico dinamico max. Fy: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Carico dinamico max. Fz: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Massima coppia di carico
dinamico (Mx): Nm (lbf-in)
1,4 (12,4) 2,8 (24,8)
Massima coppia di carico
dinamico (My): Nm (lbf-in)
1,3 (11,5) 2,5 (22,4)
Massima coppia di carico
dinamico (Mz): Nm (lbf-in)
2,7 (23,9) 5,1 (45,1)
Massima forza albero motore: N (lbf) 222 (49,9) 222 (49,9)
Massima coppia albero
motore: Nm (lbf-in)
0,08 (0,71) 0,43 (3,81)
Diam. vite di comando: mm (in) 6,35 (0,25) 9,53 (0,38)
Passo vite di comando:

Passi in pollici (in)

passi in sistema metrico (mm)

0,025, 0,05, 0,062, 0,2 ,0,25
0,5, 1,0, 1,5, 2,3

1,5, 2, 3

.0,0625, 0,1, 0,125, 0,2
0,375, 0,5, 1,0, 1,2

2
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

Caratteristiche principali della funzione MS (MicroStage):

  • Doppia guida LinearRace
  • Segmento di supporto a design speciale
  • Vite a circolazione di sfere o madrevite integrata
  • Ultra compatto
  • Soluzione ad asse completa
  • Robusto ma leggero
  • Configurazione di montaggio flessibile
  • Attrito ridotto
  • Coppia di azionamento ridotta
  • Nessuno slittamento dell'asta
  • Alta precisione
  • Base in alluminio estruso per impieghi aeronautici
  • Corsa fino a 900 mm
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top