Skip to content Skip to navigation
Unità a cinghia WMZ (POWERLine), guidate a sfere

Unità a cinghia WMZ (POWERLine), guidate a sfere

Le slitte di posizionamento POWERLine WMZ combinano l'alta dinamica di un comando a cinghia dentata con ua tecnologia innovativa di supporto della vite.  Inoltre, il suo sistema brevettato con banda di copertura in plastica permette il funzionamento in ambienti sporchi mantenendo i componenti interni del sistema completamente protetti, riducendo al minimo gli attriti.

Panoramica

Specifiche di WMZ:

Specifiche/dimensione albero WM60Z WM80Z
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Tipo di cinghia 20 ATL 5 25 AT 10
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 4000 (158) 5400 (213)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 2,5 (98,4) 5 (197)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Velocità di ingresso massima: giri/m 1250 885 (14,8)
Limiti temperatura di funzionamento:
°C (°F)
Da 0 a 80 (da 32 a 176) Da 0 a 80 (da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 850 (191) 1470 (331)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
unità completa
1400 (315) 3000 (674)
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf)
unità completa
1400 (315) 3000 (674)
Massima coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in)
unità completa
25 (221) 150 (1328)
Massima coppia di carico dinamico (My): Nm (lbf-in)
unità completa
50 (443) 300 (2655)
Massima coppia di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in)
unità completa
50 (443) 300 (2655)
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) 150 (33,7) 600 (134,9)
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 17 (150,5) 40 (354)
Diametro puleggia: mm (in) 38,2 (1,5) 54,11 (2,13)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 120 (4,7) 170 (6,7)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)

11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

Caratteristiche principali di WMZ:

  • Inserti piste temprati
  • Ingrassaggio centrale
  • Nastro di copertura in plastica con regolazione automatica
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top