Skip to content Skip to navigation
Unità lineari MLSM (FORCELine)

Unità lineari MLSM (FORCELine)

Le piastre di posizionamento MLSM60D/80D (FORCELine) di Thomson hanno un sistema di supporto guida e vite brevettato. Per ridurre l'altezza complessiva, le guide sono separate e posizionate a 45°. Il nastro di copertura in plastica brevettato consente di installare le unità con qualsiasi orientamento.

Panoramica

Specifiche di MLSM:

Specifiche/dimensione albero MLSM60D MLSM80D
Dimensione profilo (LxH): mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo di vite vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 5500 (217) 5200 (205)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 2,5 (98) 2 (79)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura di esercizio: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 5000 (1124) Grandezza di riferimento 50, 10, 20 mm: Grandezza di riferimento 12000 (2698)
40 mm: 8000 (1799)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
unità completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf)
unità completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in)
unità completa
400 (3540) 780 (6904)
Massima coppia dinamica (My): Unità completa Nm 460 (4071) 900 (7966)
Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in)
unità completa
460 (4071) 900 (7966)
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 60 (531) 85 (752)
Diametro della vite: mm (in) 25 (1,0) 32 (1,3)
Passo della vite: mm (in) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg (lb)
dell'unità con corsa pari a zero
di ogni slitta
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Caratteristiche principali di MLSM:

  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Sistema di guida brevettato
  • Banda di copertura in plastica brevettata
  • Sistema di supporto vite brevettato
  • Supporti vite inclusi in tutte le unità, come richiesto
  • Lubrificazione centrale di tutte le parti, come necessario
  • 4 x fascette di montaggio incluse

Caratteristiche principali dell'opzione MLSM:

  • Slitta standard singola
  • Slitta lunga singola
  • Slitte standard doppie
back to top