Skip to content Skip to navigation
MG-K (Movopart): unità lineari con azionamento a vite con guida a scorrimento

MG-K (Movopart): unità lineari con azionamento a vite con guida a scorrimento

Gli attuatori di scorrimento senza stelo Movopart MG di Thomson forniscono movimento lineare guidato mediante un azionamento a vite a circolazione di sfere ed una slitta che scorre sulla parte superiore dell’attuatore per il trasporto del carico. Queste unità sono nate per offrire ottime prestazioni in fatti di velocità, spinta e corsa a costo ridotto.  Disponibili in due versioni, M (chiocciola singola) e MG (doppia chiocciola), sono pensate per fornire prestazioni più leggere in applicazioni di carico e velocità, continuando a mantenere un posizionamento preciso.

L'elemento estensibile prolunga la durata del nastro di copertura, che protegge vite e guida dalla contaminazione ed elimina la necessità di regolare la tensione che si verifica con l'usura.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche

Specifiche / Dimensioni albero M55 M75 M100
Dimensioni del profilo
(l x h) mm (in)
58 x 55 (2,3 x 2,2) 86 x 75 (3,4 x 3,0) 108 x 100 (4,3 x 3,9)
Tipo di vite vite a sfere
con singola
chiocciola
vite a sfere
con singola
chiocciola
vite a sfere
con singola
chiocciola
Lunghezza di corsa max:
mm (in)
3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Velocità lineare max:
m/s (in/s)
1 (39,4) 1,6 (63,0) 1,6 (63,0)
Accelerazione max: m/s2 (in/s2) 8 (315) 8 (315) 8 (315)
Ripetibilità: ±mm (in)   0,05 (0,002)  0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
 Velocità di ingresso max: giri/min  3000  3000  3000
 Temperatura di esercizio:
°C (°F)
da -20 a 70
(-4 a 158)
 da -20 a 70
(-4 a 158)
da -20 a 70
(-4 a 158)
Carico dinamico max (Fx):
N (lbf)
1000
(224,8)
2500 (562,0) 5000 (1124)
Carico dinamico max (Fy):
N (lbf)
400 (89,9) 1485 (333,7) 3005 (675,3)
Carico dinamico max (Fz):
N (lbf)
400 (89,9) 1485 (333,7) 3005 (675,3)
Coppia dinamica max (Mx):
Nm (lbf - in) unità completa
9 (79,7) 49 (433,7) 117 (1035,5)
Coppia dinamica max (My):
Nm (lbf - in)
23 (203,6) 85 (752,3) 279 (2469,4)
Coppia dinamica max (Mz):
Nm (lbf - in)
23 (203,6) 85 (752,3) 279 (2469,4)
Forza albero motore max:
N (lbf)
200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Coppia albero motore max:
Nm (lbf - in)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diametro della vite: mm (in) 16 (0,63) 20 (0,79) 25 (0,98)
Passo della vite: mm (in) 5, 10, 20
(0,2, 0,4, 0,8)
5, 12.7, 20
(0,2, 0,5, 0,8)
5, 10, 25
(0,2, 0,4, 1,0)
Peso: kg (lb)
unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
slitta
supporto vite singolo opzionale
supporti vite doppi opzionali
 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1.88 (4.15)
 
6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

14,3 (31,5)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,7)

Caratteristiche di MG-K:

  • Piedini di montaggio modulari
  • Staffe per il montaggio dei fine corsa sugli slot a T
  • Banda di copertura in acciaio inossidabile a regolazione automatica
  • Slitte di varie dimensioni
  • Chiocciola singola e doppia
  • Richiedono freno anti-inerzia
  • Elevato momento di carico
  • Protezione di lavaggio
  • Guide prismatiche a scorrimento a regolazione automatica brevettate
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Facile montaggio con slot a T
  • Protezione di lavaggio
  • Lunga corsa
  • Alta velocità
back to top