Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I modelli con azionamento lineare WB (BASELine) di Thomson (WB40/60) offrono un'elevata affidabilità associata a requisiti di manutenzione minimi. Grazie alla singola chiocciola con gioco ridotto nel profilo in alluminio, è possibile avvitare queste unità direttamente sul telaio della macchina utilizzando nastri di fissaggio. L'interfaccia compatta tra l'unità ad azionamento lineare e il motore, chiamata slitta, conserva la stessa struttura piatta delle versioni precedenti
Specifiche/dimensione albero | WB40 | WB60 |
---|---|---|
Dimensioni del profilo (l x h) mm (in) | 40 x 37 (1,6 x 1,5) | 60 x 59 (2,4 x 2,3) |
Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 0,25 (9,8) | 1 (39,4) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 5 (197) | 5 (197) |
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) unità con vite a circolazione di sfere unità con madrevite con chiocciola composita |
3000 (50) 1500 (25) |
3000 (50) 1500 (25) |
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) |
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) unità con vite a circolazione di sfere / unità con madrevite |
200/500 (45/112) | 2500/2500 (562/562) |
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) unità completa |
200 (45) | 500 (112) |
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) unità completa |
250 (56) | 650 (146) |
Massimo momento di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) unità completa |
6 (53) | 30 (266) |
Massimo momento di carico dinamico (My): Nm (lbf-in) unità completa |
15 (133) | 70 (620) |
Massimo momento di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in) unità completa |
10 (89) | 50 (443) |
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 80 (18) | 150 (34) |
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 1 (8,9) | 17 (150,5) |
Diametro della vite: mm (in) | 12 (0,47) | 20 (0,79) |
Passo della vite: mm (in) unità con vite a circolazione di sfere / unità con madrevite |
5/4,8 (0,2/0,19) | 5,20/8 (0,21/0,32) |
Peso: kg (lb) di unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa di ogni slitta |
1,07 (10,5) 0,30 (0,66) 0,45 (0,99) |
3,63 (8,0) 0,72 (1,6) 1,17 (2,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
BASELine WBx Istruzioni di montaggio e di manutenzione | 1332 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].