Skip to content Skip to navigation
MG-B (Movopart): unità lineari con azionamento a cinghia con guida a scorrimento

MG-B (Movopart): unità lineari con azionamento a cinghia con guida a scorrimento

Le guide con attuatore senza stelo Movopart sono disponibili con l'opzione di carrello doppio. Le versioni di guida a slitta di questa famiglia di prodotti sono progettate per carichi minori ad una media velocità con basso attrito per il posizionamento preciso.

Il tenditore auto-regolante della banda di copertura estende la durata della banda di copertura, che protegge la vite e la guida da contaminanti.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche MG-B:

Specifiche / Dimensioni albero M50 M55 M75 M100
Dimensioni del profilo
(l x h) mm (in)
50 x 50
(2,0 x 2,0)
58 x 50
(2,3 x 2,0)
86 x 75
(3,4 x 3,0)
108 x 100
(3,4 x 3,0)
 Tipo di cinghia  GT 5MR-19 22-STD SM5-HP  STD5-40 STD8-50
Lunghezza di corsa max:
mm (in)
5000 (197) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Velocità lineare max:
m/s (in/s)
5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
Accelerazione max:
m/s2 (in/s2)
40 (1575) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Ripetibilità ± mm (in) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)
Velocità di ingresso max:
giri/min (giri/s)
2300 (38,3) 2850 (47,5) 2300 (38,3) 1700 (38,3)
Temperatura di esercizio:
°C (°F)
da -20 a 70
(-4 a 158)
da -20 a 70
(-4 a 158)
da -20 a 70
(-4 a 158)
da -20 a 70
(-4 a 158)
Carico dinamico max (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s

400 (90)
200 (45)

400 (90)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1200 (202)
625 (101)
Carico dinamico max (Fy):
N (lbf) unità completa
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
Carico dinamico max (Fz):
N (lbf) unità completa
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
Coppia dinamica max (Mx):
Nm (lbf - in) unità completa
5 (44,3) 9 (79,7) 49 (433,7) 117 (433,7)
Coppia dinamica max (My):
Nm (lbf - in) unità completa
21 (185,9) 21 (185,9) 85 (752,3) 279 (752,3)
Coppia dinamica max (Mz):
Nm (lbf - in) unità completa
21 (185,9) 21 (185,9) 85 (752,3) 279 (752,3)
Forza albero motore max (Frd):
N (lbf)
350 (78,7) 200 (45,0) 600 (134,9) 1000 (134,9)
Coppia albero motore max (Mta):
Nm (lbf - in)
10 (88,5) 7 (62,0) 30 (265,5) 45 (265,5)
Diametro puleggia: mm (in) 41,38 (1,63) 33,42 (1,32) 41,38 (1,63) 56,02 (1,63)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 130 (5,12) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (5,12)
Peso: kg (lb)
dell'unità con corsa pari a zero
di ogni 100 mm di corsa
della slitta

0,71 (1,6)
0,96 (2,1)
0,33 (0,7)

4,1 (9,0)
0,41 (0,9)
1,10 (2,4)

6,30 (13,9)
0,67 (1,5)
1,50 (3,3)

6,30 (13,9)
0,67 (1,5)
1,50 (3,3)

Caratteristiche di MG-B:

  • Piedini di montaggio modulari
  • Staffe per il montaggio dei fine corsa sugli slot a T
  • Banda di copertura in acciaio inossidabile a regolazione automatica
  • Slitte di varie dimensioni
  • Chiocciola singola e doppia
  • Richiedono freno anti-inerzia
  • Elevato momento di carico
  • Guide prismatiche a scorrimento a regolazione automatica brevettate
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Facile montaggio con slot a T
  • Protezione di lavaggio
  • Lunga corsa
  • Alta velocità
back to top