Sistemi Di Scorrimento Lineari

I diversi sistemi di scorrimento lineari Thomson possono essere configurati per lavorare in ambienti difficili, ad alte velocità e in applicazioni ad alta precisione, un risultato possibile garantendo comunque un equilibrio tra prestazioni, durata e costo.

Che cos'è un sistema di scorrimento di movimento lineare?

Le piastre di posizionamento lineari, con guida a sfere, comandate da vite a circolazione di sfere, sono concepite per applicazioni robuste che richiedono spinte elevate, oltre ad elevata precisione e rigidità. Questa configurazione di azionamento e guida è solo una delle tante piastre lineari preassemblate e pronte all'uso disponibili per i progettisti nel campo del movimento lineare. Tutte garantiscono attrito ridotto e un movimento fluido e accurato, per un'ampia gamma di configurazioni di momenti o carichi normali. Un'attenta analisi delle diverse opzioni di configurazioni consentirà di trovare il sistema di scorrimento lineare ottimale per una specifica applicazione.

Tra le applicazioni commerciali per le tavole di movimentazione lineari figurano automazione industriale, settore medico, imballaggio, macchine utensili, semiconduttori, stampa, assemblaggio di autoveicoli, settore aerospaziale e lavorazione di alimenti. Thomson propone un'ampia gamma di tavole di movimentazione lineari, dalle guide lineari semplici e senza trasmissione a sistemi lineari chiavi in mano multiasse e progettate dal cliente con motori, azionamenti, controlli e accessori elettromeccanici.

Qual è il sistema di scorrimento lineare Thomson migliore per il tuo sistema?

Sappiamo che le specifiche e i requisiti variano non poco da un'applicazione all'altra, quindi proponiamo una vasta scelta di sistemi di scorrimento lineari per riuscire a soddisfare le tue esigenze. Scegli da una delle famiglie di prodotti elencate di seguito o usa il nostro strumento di dimensionamento e selezione, che si avvale del profondo know-how nel campo della progettazione delle applicazioni che vantano gli esperti Thomson. Questo strumento intuitivo offre un nuovo modo di ottimizzare la progettazione dei macchinari in una frazione di tempo rispetto a quello richiesto dai calcoli manuali. È sufficiente rispondere a una serie di domande interattive autoguidate e, nell'arco di pochi minuti, lo strumento ti aiuterà a trovare la soluzione di sistema di scorrimento lineare ad hoc per il tuo progetto.

Ti permetterà anche di scegliere gli accessori per il sistema di scorrimento lineare e i montaggi motore adatti al design del tuo macchinario. Approfitta dell'accesso immediato a modelli interattivi 3D, prezzi in anticipo, tempi di consegna e ordini tramite il negozio online di Thomson.

Le famiglie dei sistemi di scorrimento lineari di Thomson comprendono:

2DB (SuperSlide)
La piastra di posizionamento Thomson 2DB (SuperSlide) è un sistema a supporto continuo progettata per applicazioni rigide che movimentano carichi di lavoro da medi a pesanti. La piastra viene consegnata allineata e assemblata in fabbrica per consentire un'installazione immediata senza viti di montaggio tramite la base. Un pacchetto di doppia guida LinearRace® supporta una vite a circolazione di sfere o madrevite integrata con montaggio motore standard NEMA.

2HB (AccuSlide)
Thomson 2HB (AccuSlide) è una tavola di movimentazione lineare ad elevate prestazioni che utilizza il sistema di guide profilate a supporto continuo Thomson con tecnologia a guida quadra. Le unità sono progettate per assorbire coppie di carico molto elevate e offrire ottime prestazioni in applicazioni complesse.

2RB (SuperSlide)
Le piastre di posizionamento Thomson 2RB (SuperSlide) sono sistemi a supporto continuo e intermittente con gruppi integrati di viti in unità di misura standard metriche e inglesi. Basate sulla tecnologia Round Rail di Thomson, queste unità sono adatte ad applicazioni che richiedono una certa resistenza e rigidità.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Gli attuatori di scorrimento senza stelo Movopart MF (TF Rapidtrak) di Thomson forniscono movimento lineare guidato mediante un azionamento a vite a circolazione di sfere ed una slitta che scorre sulla parte superiore dell’attuatore per il trasporto del carico. Disponibili in due versioni, M (chiocciola singola) e MD (doppia chiocciola), queste unità con guida a sfera sono pensate per fornire un'elevata capacità di carico con attrito ridotto per un posizionamento di precisione. Sono anche in grado di fornire spinta e precisioni elevate, rigidezza e corsa lunga.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Gli attuatori di scorrimento senza stelo Movopart MG (Rapidtrak TG) di Thomson forniscono movimento lineare guidato mediante un azionamento a vite a circolazione di sfere ed una slitta che scorre sulla parte superiore dell’attuatore per il trasporto del carico. Queste unità sono nate per offrire ottime prestazioni in fatti di velocità, spinta e corsa a costo ridotto. Disponibili in due versioni, M (chiocciola singola) e MG (doppia chiocciola), sono pensate per fornire prestazioni più leggere in applicazioni di carico e velocità, continuando a mantenere un posizionamento preciso.

MS (MicroStage)
Le tavole di movimentazione lineari ultra compatte MicroStage MS Thomson sono tra i sistemi con guida a sfere più compatti, economici e leggeri oggi disponibili sul mercato. La guida è realizzata con la tecnologia a sfere radiali Super® di Thomson, ideale per applicazioni di automazione in aree ristrette.

 

 

FORMAZIONE SUI SISTEMI A SCORRIMENTO LINEARE

PROGETTAZIONE E TEORIA

Le guide a sfere usano un insieme di sfere a ricircolo nel sistema di guida. Le guide possono essere rotaie profilate, rotonde o formate da un sistema integrato di sfere a ricircolo. Le guide a sfere possono essere rotaie singole o doppie.

PER SAPERNE DI PIÙ
DETTAGLI DI PRODOTTI

Microstage è un'unità lineare guidata a sfere con azionamento con madrevite. Microstage è il sistema di movimento lineare più compatto del nostro portafoglio prodotti. La linea Microstage offre una moderata capacità di carico in un design leggerissimo.

Caratteristiche del Microstage:

  • Ripetibilità di posizionamento di 0,0002“
  • Madrevite in acciaio inossidabile con una chiocciola senza gioco in polimero
  • Guide per cuscinetti lineari
  • Accoppiamento flessibile incluso
PER SAPERNE DI PIÙ