Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La série d'écrous à vis à commande XC de Thomson BSA possède la meilleure technologie anti-jeu, en utilisant une came en acier inoxydable (ActiveCAM®) pour créer un biais conséquent entre les moitiés de l'écrou. Un ressort de torsion maintient la tension entre les parties, tout en ayant un petit couple et une faible traînée. La conception d'ActiveCAM® a pour conséquence l'assemblage le plus rigide possible en utilisant des écrous pour vis à commande. Chaque mouvement avec les écrous pour vis à commande de la série XC est exact et répétable. Ceci fournit une vis pour travaux de légers à moyens sans jeu qui rivalise avec la précision des vis à billes.
Modèle | Diam. (mm) |
Pas de vis (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
Modèle | Diam. (po) |
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 2,00 | ||
XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
Modèle | Diam. | Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | 0,0313 | 0,0357 | 1 mm | 0,0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 in | X | X | X | X | X | X | X |
Vis d’entraînement BSA | 1455 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1463 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Vis de précision | 7869 KB | |
Vis de précision | 7890 KB | |
Vis de précision | 6598 KB | |
Vis de précision | 7678 KB |
ENSEMBLES DE VIS DE COMMANDE | |||
Ensembles de vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Ensembles de vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
ÉCROUS POUR VIS DE COMMANDE | |||
Écrous pour vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Écrous pour vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].