Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Un excellent écrou ne peut pas se distinguer sans une vis de commande de qualité supérieure. Les vis Thomson BSA sont réalisées à partir d'acier inoxydable des séries 300 et offrent une finition de surface éclatante avec une excellente résistance à la corrosion. Les tailles standard sont disponibles dans des diamètres de 3/16" à 3". Toutes les vis de commandes sont roulées avec précision pour atteindre des précisions de pas jusqu'à 0,003 pouce par pied. Nous utilisons des formes de filetages sur la plupart des tailles pour atteindre la meilleure performance possible lorsqu'utilisées avec nos écrous en polymères. Nous configurons également les extrémités de la majorité de nos vis que nous livrons selon les exigences de nos clients.
Diam. (mm) |
Pas de vis (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Diam. (po) |
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
Vis d’entraînement BSA | 1455 KB | |
Vis d’entraînement BSA | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Vis de précision | 7869 KB | |
Vis de précision | 7890 KB | |
Vis de précision | 6598 KB | |
Vis de précision | 7678 KB |
Vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
Vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].