Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La conception filetée SNAB de Thomson offre une flexibilité inégalée pour des montages anti-jeu jusqu’à un pouce de diamètre. Souvent imité, ce concept est d’une simplicité remarquable. Légèrement moins rigides que les écrous à vis à commande XC, leur tolérance est de zéro jeu jusqu’à la charge indiquée dans les spécifications catalogue. Tous les produits SNAB sont fabriqués à partir de notre acétal lubrifié en interne pour offrir une excellente lubricité et un très faible taux d’usure.
Diamètre (mm) |
Pas de vis (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
6 | X | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
24 | X |
Diamètre (pouce) |
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.031 | ,05 | ,063 | 2 mm |
,083 | ,1 | 3 mm |
,125 | 4 mm |
,167 | ,2 | ,25 | ,3 | ,375 | ,5 | ,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1.0 | X | X | X | X | X | X |
ENSEMBLES DE VIS DE COMMANDE | |||
Ensembles de vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Ensembles de vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
ÉCROUS POUR VIS DE COMMANDE | |||
Écrous pour vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Écrous pour vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].