Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le voilà, le Supernut® rouge original. L'écrou SN a été l'un des best-sellers de Thomson BSA ces dernières 25 années. Proposés dans une grande variété de tailles pour convenir à des vis de 3/16" à 1 1/2". Réalisé à partir d'un polymère propriéatire qui offre une excellente efficacité et durée de vie, cet écrou est pour ceux qui ont besoin d'une solution de vis de commande à haute performance dans une enveloppe compacte. Si une opération anti-jeu est nécessaire, préférez nos produits SNAB ou XC. Proposé dans le style montage fileté avec des montages à brides optionnels disponibles.
Diam. (mm) |
Pas de vis (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Diam. (po) |
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
ENSEMBLES DE VIS DE COMMANDE | |||
Ensembles de vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Ensembles de vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
ÉCROUS POUR VIS DE COMMANDE | |||
Écrous pour vis de commande - Unités impériales | ![]() |
— | — |
Écrous pour vis de commande - Unités métriques | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].