Skip to content Skip to navigation
Vis trapézoïdale miniature

Vis trapézoïdale miniature

Avec des diamètres aussi petits que deux millimètres et des écrous anti-jeu en option, les vis trapézoïdales miniatures Thomson permettent aux concepteurs de réaliser des produits d'une taille auparavant inimaginable. Configurables, personnalisables et fines, ces vis trapézoïdales permettent de réduire la taille et le poids des applications sans nuire à la précision, la durée de vie ou la fonction.

Vue d'ensemble

Cliquez ici pour optimiser votre conception avec une solution personnalisée vis-mère/écrou.
Configurations de vis-mères miniatures
Diamètres 2 à 4 mm
Filets 0,375 à 8 mm
Longueurs Jusqu'à 150 mm
Extrémité d'entraînement Coupleur intégré
Tourillon surdimensionné
Tourillon standard
Extrémité dressée
Écrous d'entraînement Montage à bride, jeu standard
Montage à bride, anti-jeu
Montage par filetage, jeu standard
Montage par filetage compact, jeu standard
Extrémité support Extrémité dressée
Tourillon

 

Spécifications de base
Vis-mère 2 mm 3 mm 4 mm
Diamètre extérieur [mm] 2 3 4
Précision du pas de filetage [mm/mm (in/in)] 0,0005 (0,0005)
Rectitude [mm (in)] 0,05 (0,002)
Sens du filetage à droite
Long max. de la vis [mm (in)] 150 (5,9)
Vitesse max. [tr/min] 1 000
Couple d’entrée max. du coupleur intégré [N-m (oz-in)] 1,1 (150)
Matériau Acier inoxydable
Poids [mg/mm (oz/in)] 26 (0,02) 40 (0,04) 70 (0,06)
Écrou d'entraînement 2 mm 3 mm 4 mm
Couple de traînée de l'écrou standard [mN-m (oz-in)]
roue libre
Couple de traînée de l'écrou anti-jeu [mN-m (oz-in)]
3,5 (0,5)
Capacité de charge dynamique de l'écrou standard [N (lbf)]
8,9 (2) 22,2 (5) 44,5 (10)
Capacité de charge dynamique de l'écrou anti-jeu [N (lbf)]
4,4 (1) 11,1 (2,5) 22,2 (5)
Durée de vie min. de l'écrou standard [tr]
200 millions
Durée de vie min. de l'écrou anti-jeu [tr]
100 millions
Température max. [°C (°F)] 82 (180)
Coefficient de frottement 0,12-0,16
Efficacité % 37 - 79
Jeu axial max. de l'écrou standard [mm (in)]
0,058 (0,0023) 0,058 (0,0023) 0,064 (0,0025)
Jeu axial max. de l'écrou anti-jeu [mm (in)]
0
Répétabilité de positionnement de l'écrou standard [mm (in)]
0,013 - 0,058
(0,0005 - 0,0023)
0,013 - 0,058
(0,0005 - 0,0023)
0,013 - 0,064
(0,0005 - 0,0025)
Répétabilité de positionnement de l'écrou anti-jeu [mm (in)]
< 0,013 (0,0005)
Matériau PEEK pour roulement
Disponibilité des produits
Diamètre [mm] Pas [mm]
0,375 0,5 0,75 1 1,5 3 4 6 8
2
3
4

Pour connaître la disponibilité des autres vis-mères, consultez le catalogue des vis-mères standard. Si un diamètre et/ou un pas personnalisé est nécessaire, contactez le service clientèle Thomson pour plus d'informations.

Principales caractéristiques des vis-mères miniatures :

  • Diamètres aussi petits que 2 mm
  • Conception anti-jeu en option
  • Usinage d'extrémité personnalisable, revêtements spéciaux, écrou de conception exclusive, configurations d'extrémités
  • Coupleur intégré breveté pour faciliter le montage

Applications des vis-mères miniatures :

  • Dispositifs médicaux portatifs
  • Étages linéaires XY miniatures
  • Micropinces
back to top