Skip to content Skip to navigation

Integrated encoders enhance your linear motion applications with feedback information

Imagine how useful it would be to monitor speed, direction, distance and position for your linear motion applications. These benefits can be easily realized with the simple integration of encoders into any Thomson stepper motor linear actuator configuration (MLS, MLN or MLA). Encoders, which are seamlessly pre-assembled onto the rear of motors, translate rotary motion into a digital signal to deliver real-time feedback information.

Countless industries benefit from encoder technology – from mission-critical machines in the most rugged environments to routine workplace devices that demand uncompromising repeatability.

Is your application a good fit for an encoder? Watch this video to learn more.
Techtip_Stepper_Motor_How_Useful

Configurations disponibles

 

 

 

Taille du moteur

CPR

Index

Sortie

Modèle de codeur

NEMA 8

100, 108, 120, 125, 128, 144, 200, 248, 250, 256, 296, 300, 360, 400, 500, 512, 720, 800, 1 000

Sans index

Asymétrique

E4T

NEMA 11, 14, 17

32*, 50, 96, 100, 120*, 192, 200, 250, 256, 360, 400, 500, 512, 540, 720, 900, 1 000, 1 024, 1 250, 2 000**, 2 048**, 2 500**, 4 000**, 4 096**, 5 000**

Index ou sans index

Asymétrique

E2

32*, 50, 96, 100, 192, 200, 250, 256, 360, 400, 500, 512, 540, 720, 900, 1 000, 1 024, 1 250, 2 000**, 2 048**, 2 500**, 4 000**, 4 096**, 5 000**

Asymétrique ou différentiel

E5

NEMA 17, 23

64*, 100, 200, 400, 500, 512, 1 000, 1 024, 1 800, 2 000, 2 048, 2 500, 3 600**, 4 000**, 4 096**, 5 000**, 7 200**, 8 000**, 8 192 **, 10 000**

Index ou sans index

Asymétrique

E3

64*, 100, 200, 400, 500, 512, 800**, 1 000, 1 024, 1 800, 2 000, 2 048, 2 500, 3 600**, 4 000**, 4 096**, 5 000**, 7 200**, 8 000**, 8 192 **, 10 000**

Asymétrique ou différentiel

E6

*CPR disponible uniquement avec la valeur Sans index

 

 

 

**CPR disponible uniquement avec la valeur Index

 

 

 

 

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Besoin d'aide ?


Vous disposez déjà d'un schéma ? N'hésitez pas à le charger ci-dessous. Notre équipe technique chevronnée l'examinera et vous recontactera rapidement.

Aucun fichier sélectionné
Supprimer un fichier

Souhaitez-vous recevoir les actualités de Thomson par e-mail ? Il peut s’agir d’articles sur les applications, d’offres de formation en ligne, d’informations sur de nouveaux produits et de liens vers des outils de conception en ligne.

Pour plus de détails sur l’utilisation et le traitement de vos données personnelles par Thomson et sur le retrait de votre consentement, consultez notre déclaration de confidentialité.

back to top