Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Robustes et capables de manipuler des charges allant jusqu'à 100 tonnes, les vérins à vis Thomson peuvent être utilisés individuellement ou facilement configurés dans une multitude de dispositions motorisées et synchronisées. Ces composants précis, hautement efficaces et à longue durée de vie répondent exactement à vos spécifications et sont donc idéaux pour les applications exigeantes dans l'industrie, l'automatisation, le secteur militaire et de la défense et beaucoup d'autres.
Optimisez votre conception avec une solution personnalisée de vérin à vis.
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
Lorsque les vérins à vis Nook ou Thomson standard ne répondent pas aux exigences exactes de vos spécifications, nos experts en ingénierie peuvent vous aider à personnaliser une solution pour votre application. Nos options de personnalisation, qui comprennent le montage, les écrous, les vis, les revêtements spéciaux, les formes de filetage, etc. peuvent répondre à vos besoins et améliorer les performances de votre machine.
Nook et Thomson mettent à votre disposition un large éventail de ressources en ligne qui vous aideront où que vous vous trouviez dans le processus décisionnel d'achat.
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.
With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Les vérins à vis Nook permettent de lever, positionner, maintenir et soutenir des charges dans diverses applications industrielles. Ces vérins offrent d'excellentes performances et une excellente fiabilité dans les installations industrielles intérieures moyennes avec un environnement sec et une température de fonctionnement de 0 °C (32 °F) – 82 °C (180 °F). Mais toutes les applications ne présentent pas ces conditions idéales. Nook propose différentes options pour satisfaire à ces conditions non idéales.
En savoir plusQuel que soit le type de vérin à engrenage à vis sans fin envisagé (vis mécanique ou vis à billes), huit facteurs sont déterminants pour concevoir le système de mouvement linéaire optimal. Dans cet article, nous examinerons ces contraintes de conception et verrons en quoi elles peuvent impacter le dimensionnement, le positionnement et la configuration appropriés de votre système de vérin à vis.
En savoir plusCes dernières années ont vu apparaître plusieurs innovations techniques intéressantes en matière de mouvement linéaire, conçues pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Mais le vénérable vérin à vis continue de parfaitement convenir à la plupart des nouvelles applications alimentaires. Sa conception simple mais efficace est intemporelle, et il reste une solution parfaitement adaptée aux applications alimentaires. Dans l'industrie alimentaire, les systèmes à vérin à vis sont généralement utilisés selon trois dispositions communes et polyvalentes. Cet article examine plus en détail certains d'entre elles.
En savoir plusActionJac Screw Jacks | 457 KB | |
ActionJac Screw Jacks | 465 KB |
Vérins à engrenage à vis sans fin Muli®, Jumbo® | 5173 KB | |
Vérins à engrenage à vis sans fin Muli®, Jumbo® | 5230 KB | |
Vérins à engrenage à vis sans fin Muli®, Jumbo® | 5149 KB |
Vous ne trouvez pas le vérin à vis qu'il vous faut ? Contactez-nous pour une solution personnalisée.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceProduit robuste et haute capacité, de 1/2 à 100 tonnes, fabriqué aux États-Unis.
Le boîtier symétrique fabriqué en Allemagne permet un montage universel à partir de l'une ou l'autre extrémité.
VÉRINS À VIS MULI & JUMBO - Type N | |||
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type N - TGS | — | — | |
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type N - KGS | — | — | |
VÉRINS À VIS MULI & JUMBO - Type R | |||
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type R - TGS | — | — | |
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type R - KGS | — | — | |
VÉRINS À VIS MULI & JUMBO - Type V | |||
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type V - TGS | — | — | |
Vérins À Vis MULI & JUMBO - Type V - KGS | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].