Skip to content Skip to navigation
Unité de levage linéaire Z2/Z3 (Legacy)

Unité de levage linéaire Z2/Z3 (Legacy)

Les unités linéaires téléscopiques MovoZ de Thomson sont conçues comme des colonnes de levage et peuvent être utilisées dans des applications verticales, horizontales et à l'envers (sur les modèles Z2 seulement). Ce système d'actionneur peu encombrant propose un certain nombre de caractéristiques permettant un mouvement régulier et précis. Ces unités existent soit avec un double profil (Z2) soit avec un triple profil (Z3)

 

Vue d'ensemble

Z2/Z3 (MovoZ) – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
Z2 Z3
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 188 x 150 (7,4 x 5,9) 188 x 150 (7,4 x 5,9)
Type de vis vis à billes à écrou simple vis à billes à écrou simple
Course max. (Smax) : mm (pouces) 1500 (59) 1500 (59)
Vitesse max : m/s (pouce/s) 1,25 (49) 1,25 (49)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 8 (315) 8 (315)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s)
diamètre de la vis/entraînement (mm) 25/10, 25/25
diamètre de la vis/entraînement (mm) 32/20
3000 (50)
2500 (42)
3000 (50)
2500 (42)
Plage de températures : °C (°F) -20 à 70 (-4 à 158) -20 à 70 (-4 à 158)
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf)
diamètre de la vis/entraînement (mm) 25/10, 25/25
diamètre de la vis/entraînement (mm) 32/20
5000 (1124)
7500 (1686)
5000 (1124)
7500 (1686)
Couple de charge dynamique max (Mx) :
Nm (lbf-in) unité complète
700 (6196) 2000 (17702)
Couple de charge dynamique max (My) :
Nm (lbf-in) unité complète
700 (6196) 2000 (17702)
Couple de charge dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-in) unité complète
330 (2921) 330 (2921)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf)
diamètre de la vis/entraînement (mm) 25/10, 25/25
diamètre de la vis/entraînement (mm) 32/20
1000 (225)
1200 (270)
1000 (225)
1200 (270)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
diamètre de la vis/entraînement (mm) 25/10, 25/25
diamètre de la vis/entraînement (mm) 32/20


45 (398)
93 (823)


45 (398)
93 (823)
Versions des vis (diamètre / entraînement) :
mm (pouces)
25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle, vis à billes ø25 mm
par unité avec course nulle, vis à billes ø32 mm
par 100 mm de course, vis à billes ø25 mm
par 100 mm de course, vis à billes ø32 mm

19,0 (41,9)
23,64 (52,1)
2,50 (5,5)
2,80 (6,2)

21,14 (46,6)
22,65 (49,9)
4,20 (9,3)
4,50 (9,9)

Z2/Z3 – Caractéristiques techniques :

  • Mouvement télescopique
  • Installable dans toutes les directions
  • Interrupteurs de fin de course intégrés
  • Longueur courte en position rétractée
  • Charge élevée
  • Capacité de charge latérale élevée
  • Encombrement faible
  • Résistance élevée aux torsions
  • Entraînement par vis à billes, guide coulissant
  • Systèmes de guidage internes coulissants
back to top