Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les unités VARIOLine WZ60/80 sont conçues pour s'occuper des applications nécessitant des forces latérales plus importantes. En tant qu'unité à entraînement par vis à billes entièrement intégré avec un système de guidage à roulement à billes, un piston de type bélier est utilisé pour la transmission de la force d'alimentation. De grands pas de vis permettent de combiner des mouvements à la fois très rapides et très précis.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Type de vis | vis à billes à écrou simple | vis à billes à écrou simple |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 400 (15,8) | 500 (19,7) |
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) | 1,5 (59) | 1,5 (59) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,02 (0,0008) | 0,02 (0,0008) |
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) |
3000 (50) | 3000 (50) |
Limites de température de fonctionnement : °C (°F) |
0 à 80 (32 à 176) | 0 à 80 (32 à 176) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Couple de charge dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) |
50 (443) | 150 (1328) |
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) |
500 (112) | 700 (157) |
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) : Nm (lbf-po) |
30 (266) | 55 (487) |
Diamètre de vis à billes : mm (pouces) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Entraînement à vis à billes : mm (pouces) | 5, 20, 50 (0,20, 0,80, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,20, 0,40, 0,80, 2,0) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par tige avec course nulle par 100 mm de tige |
4,5 (9,9) 0,77 (1,7) 1,8 (4,0) 0,26 (0,6) |
7,5 (17) 1,35 (3,0) 3,0 (6,6) 0,5 (1,1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].