Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les tables coulissantes linéaires ultra-compactes MicroStage MS 46L/46B (traditionnelles) de Thomson figurent parmi les systèmes de guidage à billes les plus compacts, les plus économiques et les plus légers du marché actuel. Ce modèle de guidage s’appuie sur la technologie Super Ball Bushing® de Thomson qui est idéale pour l’automatisation dans les zones exiguës.
Spécifications / Taille de l’arbre | MS46L | MS46B |
---|---|---|
Taille du profil (l x h) : mm | 86 x 46 | 86 x 46 |
Type de vis | vis-mère | vis à billes |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 821,3 (32,3) | 821,3 (32,3) |
Vitesse linéaire max. : m/s (pouces/s) | 0,83 (32,7) | 0,5 (19,7) |
Accélération max. : m/s² (in/s²) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
Précision : mm/300 mm (pouces/12 pouces) | 0,25 (0,010) | 0,25 (0,010) |
Vitesse d’entrée max. : tr/min | 2 000 | 3000 |
Plage de températures : [° C (° F)] | -20 à 80 (-4 à 176) |
-20 à 80 (-4 à 176) |
Charge dynamique max. Fx : N (lbf) | 133,4 (29,9) | 1730 (389) |
Charge dynamique max. Fy : N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
Charge dynamique max. Fz : N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
Couple de charge dynamique max. (Mx) : Nm (lbf-in) |
13,9 (123) | 13,9 (123) |
Couple de charge dynamique max. (My) : Nm (lbf-in) |
11,6 (102,7) | 11,6 (102,7) |
Couple de charge dynamique max. (Mz) : Nm (lbf-in) |
23,6 (208,9) | 23,6 (208,9) |
Force max. de l’arbre d’entraînement : N (lbf) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
Couple max. de l’arbre d’entraînement : Nm (lbf-in) |
0,59 (5,22) | 1,53 (13,5) |
Diamètre de vis-mère : mm (pouces) | 12 (0,47) | 12 (0,47) Vis à billes |
Type de vis-mère : vis-mères métriques (en mm) |
3, 10, 25 |
5, 10 |
Poids : kg (lb) unité avec course nulle tous les 100 mm de course chaque chariot |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].