Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'unité AccuSlide de Thomson est une table à glissière hautes performances qui repose sur le double système ProfileRail de Thomson, supporté en continu, et qui fait appel à des rails carrés. Ces unités, qui sont conçues pour absorber des couples de charge extrêmement élevés, offrent une durée de vie supérieure pour les applications les plus exigeantes.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
2HE10 | 2HE20 |
---|---|---|
Course max. : m (po) | 0.85 (33.5) | 2.8 (110.2) |
Vitesse max : m/s (pouce/s) | 3 (118) | 3 (118) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 4000 (899) | 15000 (3372) |
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf) | 8000 (1799) | 30000 (6744) |
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) |
200 (1770) | 1900 (16816) |
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) |
290 (2567) | 2450 (21684) |
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) |
100 (885) | 950 (8408) |
Mouvement : mm/tr (po/tr) | 84 (3.3) | 150 (5.9) |
Température de fonctionnement : °C (°F) |
-20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
Poids de la selle : kg (lb) | 0.4 (0.88) | 2.7 (5.95) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Précision : mm/300 mm (po/12 po) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB |
Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
Composants d'automatisation | 3766 KB | |
Composants d'automatisation | 2601 KB | |
Composants d'automatisation | 2661 KB | |
Composants d'automatisation | 3612 KB |
Unités linéaires 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Unités linéaires 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].