Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires 2EB (Legacy)

Unités linéaires 2EB (Legacy)

Les systèmes de positionnement coulissants 2EB SuperSlide® de Thomson sont supportés en continu avec des ensembles de vis complets (avec unités standard en anglais). Basée sur la technologie des rails ronds de Thomson, ces unités sont parfaitement adaptées aux applications devant supporter des charge moyennes à élevées.

  • Longueurs de course jusqu'à 850 pouces
  • Vitesses jusqu'à 35 pouces/sec
  • Assemblage à écrou préchargé et vis intégrale
  • Montage de moteur NEMA
  • 2EB: Support continu double
  • 0,5; 0,75; 1; 1,5 en diamètres d'arbres

Vue d'ensemble

2EB - Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
2EB08 2EB12 2EB16 2EB24
Diamètre nominal : mm (pouces) 12,7 (0,5) 19,1 (0,75) 25,4 (1) 38,1 (1,5)
Type de vis Vis à billes Vis à billes Vis à billes Vis à billes
Type de guidage Billes à bague Billes à bague Billes à bague Billes à bague
Précision : mm/300 mm (po/12 po) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002)
Charge max. (Fy) : N (lbf) 445 (100) 2891 (650) 4448 (1000) 9341 (2100)
Poussée max. Fa : N (lbf) 801 (180) 1557 (350) 3336 (750) 14234 (3200)
Moment de roulis max. (Mx) :
Nm (lbf-po)
18.4 (163) 165.3 (1463) 310 (2750) 949.1 (8400)
Tangage/Lacet max (Ma) : Nm (lbf-po) 21,6 (191) 199,8 (1768) 349,7 (3095) 1067,7 (9450)
Vitesse max : m/s (pouce/s) 0,74 (29,2) 0,89 (35) 0,76 (30) 0,87 (34,4)
Longueur de course max. : m (po) 1,61 (63,5) 2,15 (84,5) 3,32 (130,6) 3,99 (157)

2EB - Caractéristiques :

  • Préaligné et préassemblé
  • Écrou préchargé, ensemble complet de vis
  • Montage moteur NEMA
  • Double support continu

2EB – Caractéristiques des options :

  • Couvercles à soufflets
  • Extenseurs d'arbres à vis à billes à montage radial
  • Frein d'empilage d'arrêt électrique
  • Manivelles
back to top