Skip to content Skip to navigation
Tollobelt (Legacy)

Tollobelt (Legacy)

Les vérins aériens sans tige Tollobelt de Thomson incorporent un design entraîné par courroie et guidé par rouleaux testé et ayant fait ses preuvent dans beaucoup d'applications de manutention à haute vitesse. Ces systèmes sans tige légers peuvent être synchronisés en utilisant des arbres intermédiaires et peuvent monter jusqu'à 4 chariots par unité.

Vue d'ensemble

Tollobelt –Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
TBR1 TBR2 TBR3 TBR4
Poids par chariot : kg (lb) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8)
Mouvement : mm/tr (po/tr) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5)
Température ambiante : °C (°F) -20 à 70 (-4 à 158) -20 à 70 (-4 à 158) -20 à 70 (-4 à 158) -20 à 70 (-4 à 158)
Poids par chariot : Kg/m (lb/po)

11,5 + L x 6,3
(0,6 + L x 0,4)

13,5 + L x 9,1
(0,8 + L x 0,5)
13,5 + L x 16,3
(0,8 + L x 0,9)
13,5 + L x 16,3
(0,8 + L x 0,9)
Course max. : m (po) 15 (591) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Fx max. : N (lbf) 800 (180) 1250 (281) 1250 (281) 1250 (281)
Fz max. : N (lbf) 3000 (674) 6000 (1349) 6000 (1349) 6000 (1349)
Vitesse max : m/s (pouce/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2)
Résolution : mm (pouces) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04)

Tollobelt – Caractéristiques :

  • Unité légère entraînée par courroie, disponible dans quatre tailles
  • Profil en aluminium extrudé
  • Facile à installer
  • Chariots à roulement à billes
  • Boîtes à engrenage disponibles
  • Les unités peuvent être synchronisées à l'aide d'arbres intermédiaires
  • De un à quatre chariots
back to top