Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le Modèle d'assemblage de vis à billes BSA (Legacy) est un système d'actionneur linéaire extrêmement lisse dont la vis à billes intégrée, le support d'extrémité, les moteurs et les unités de contrôle fournissent des capacités complètes d'entraînement. L'assemblage est conçu pour s'adapter à tous les guides linéaires de taille appropriée et pour satisfaire les besoin de votre système. Les tailles nominales de 1/2 pouce à 1-1/2 pouces pour les diamètres de vis et de 0,200 pouce à 1,875 pouces pour les pas de vis à billes sont disponibles. De plus, les hauteurs de montage de l'écrou à billes s'adaptent aux guides linéaires de taille appropriée.
Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre | BSA-08 | BSA-12 | BSA-16 | BSA-24 | BSA-M12 | BSA-M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vis à billes préchargée Diamètre x Entraînement : mm (pouces) |
12,7 x 12,7 (0,5 x 0,5) |
16 x 16 (0,631 x 1,0) |
25,4 x 6,35 (1 x 0,25) 25,4 x 25,4 (1 x 1) |
38,1 x 6,35 (1,5 x 0,25) 38,1 x 25,4 (1,5 x 1) 38,1 x 47,6 (1,5 x 1,875) |
||
Vis à billes non préchargée Diamètre x Entraînement : mm (pouces) |
1,25 x 5,1 (0,5 x 0,2) |
19,1 x 5,1 (0,75 x 0,2) |
12 x 5 (0,5 x 0,2) |
20 x 5 (0,8 x 0,2) |
||
Longueurs standard : mm (pouces) | 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 (18, 24, 30, 36, 42, 48) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96) |
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438 (24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96) |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].