Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les systèmes de positionnement coulissants 2RB (SUPERSlide) de Thomson sont supportés en continu et par intermittence avec des ensembles de vis complets (systèmes métriques et impérial). Basée sur la technologie des rails ronds de Thomson, ces unités sont parfaitement adaptées aux environnements à rigidité modérée.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
2RB12 | 2RB16 |
---|---|---|
Taille de profil (largeur x hauteur) : mm (pouces) |
130 x 40 (5,1 x 1,6) | 160 x 48 (6,3 x 1,9) |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 1951 (76,8) | 2815 (110,8) |
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) | 0,47 (18,5) | 0,73 (28,7) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
Précision : mm/300 mm (po/12 po) | 0,025 (0,001) | 0,025 (0,001) |
Vitesse d'entrée max : rpm | 2800 | 2200 |
Limites de température de fonctionnement : °C (°F) |
-20 ~ 80 (-4 ~ 176) | -20 ~ 80 (-4 ~ 176) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 2100 (472) | 2998 (674) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 880 (197,8) | 2588 (582) |
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) | 1760 (396) | 5176 (1164) |
Couple de charge dynamique (Mx) : Nm (lbf-po) |
65,5 (580) | 243 (2151) |
Couple de charge dynamique (My) : Nm (lbf-po) |
76,8 (680) | 299 (2646) |
Couple de charge dynamique (Mz) : Nm (lbf-po) |
38,4 (340) | 150 (1328) |
Force de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) |
533 (120) | 533 (120) |
Couple de l'arbre d'entraînement (Mta) : Nm (lbf-po) |
1,86 (16.5) | 2.66 (23,5) |
Diamètre de vis : mm (pouces) | 16 (0,63) | 20 (0,79) |
Vis-mère : mm (pouces) | 5, 10 (0,2, 0,4) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par chariot |
3,88 (8,55) 0,93 (2,05) 1,32 (2,91) |
6,17 (13,6) 1,44 (3,18) 2,25 (4,96) |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].