Skip to content Skip to navigation
Tables linéaires 2HB (ACCUSlide)

Tables linéaires 2HB (ACCUSlide)

L'unité linéaire 2HB AccuSlide est un système coulissant hautes performances qui repose sur le système ProfileRail de Thomson, supporté en continu, et qui fait appel à des rails carrés. Ces unités, qui sont conçues pour absorber des couples de charge extrêmement élevés, offrent une durée de vie supérieure pour les applications les plus exigeantes.

Vue d'ensemble

2HB – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
 2HB10 2HB20
Taille de profil (largeur x hauteur) :
mm (pouces)
 100 x 60 (3,9 x 2,4) 200 x 90 (7,9 x 3,5)
Longueur de course max. : mm (pouces)  1375 (54,13)  2760 (108,7)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s)  0,47 (18,5)  0,75 (29,5)
 Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2)  9,8 (386)  9,8 (386)
Répétabilité : ± mm (pouces)  0,005 (0,0002)  0,005 (0,0002)
 Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s)  2800 (46,7)  1800 (30)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
 -20 à 80 (-4 à 176)  -20 à 80 (-4 à 176)
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbf)  2100 (472)  4697 (1056)
Charge dynamique max. (Fy) : N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
 Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
 Couple de charge dynamique max (Mx) :
Nm (lbf-po)
 279 (2469)  2463 (21799)
 Couple de charge dynamique max (My) :
Nm (lbf-po)
 216 (1912)  1903 (16843)
Couple de charge dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-po)
 216 (1912)  1903 (16843)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
 533 (119,8)  533 (119,8)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
 1,86 (16,5)  15,5 (137,2)
Diamètre de vis : mm (pouces) 16 (0,63) 25 (0,98)
Vis-mère : mm (pouces)  5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1.0)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

2,59 (5,71)
0,69 (1,52)
0,82 (1,81)

13,32 (29,37)
1,70 (3,75) 
4,47 (9,86)

2HB – Caractéristiques :

  • Ensemble complet de vis à billes
  • Rainures en T dans le chariot
  • Discret et compact
  • Durée de vie élevée
  • Joints à double effet

2HB – Caractéristiques des options :

  • Couvercles à soufflets
  • Couvercles de déflecteurs
  • Kits d'interrupteur de fin de course
  • Extenseurs d'arbres à vis à billes à montage radial
  • Système de lubrification
back to top