Skip to content Skip to navigation
Tables linéaires 2DB (SUPERSlide)

Tables linéaires 2DB (SUPERSlide)

Le système de positionnement 2DB (SUPERSlide) de Thomson, qui est supporté en continu, a été conçu pour les applications rigides déplaçant des charges de service moyennes à élevées. Le système est préaligné et préassemblé en usine. Il peut ainsi être immédiatement installé en fixant les vis de montage à sa base. Un ensemble à billes ou vis-mère avec montage moteur NEMA standard est inclus dans les kits double rail LinearRace®.

Vue d'ensemble

2DB – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
Taille de l'arbre
2DB08 2DB12O 2DB12J 2DB16O 2DB16J
Taille de profil
(l x h) : pouces (mm)
4,50 x 1,625
(114,3 x 41,28)
6,00 x 2,125
(152,4 x 53,98)
6,00 x 2,562
(152,4 x 65,08)
7,5 x 2,625
(190,5 x 66,68)
7,5 x 3,062
(190,5 x 77,78)
Type de vis Vis-mère Vis à billes
Chariot    intégrée  intégrée  intégrée  modulaire
Longueur de course
maximale : pouces (mm)
41 (1041) 63 (1600) 63 (1600) 84,5 (2146) 84,5 (2146)
Vitesse linéaire
maximale : pouce/s (mm/s)
33,3 (850) 10,0 (254) 25,0 (635) 8,3 (211) 41,67 (1058)
Accélération maximale :
pouce/s2 (m/s2)
385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8)
Charge dynamique
maximale (Fy) : lbf (N)
20 (89) 190 (845) 375 (1668) 350 (1557) 350 (1557)
Charge dynamique
maximale (Fz) : lbf (N)
168 (747,3) 1058 (4706) 1058 (4706) 1777 (7904) 1777 (7904)
Maximum Dynamic
Load (Fz): lbf (N)
336 (1495) 2115 (9408) 2115 (9408) 3555 (15813) 3555 (15813)
Couple dynamique
maximale (Mx) : lb-po (Nm)
500 (56,5) 4150 (469) 4150 (469) 8850 (999,9) 8877 (1003)
Couple dynamique
maximale (My) : lb-po (Nm)
500 (56,5) 4150 (469) 4150 (469) 8450 (954,7) 8098 (915)
Couple dynamique
maximal (Mz) : lb-po (Nm)
250 (28,3) 2071 (234) 2071 (234) 4195 (474) 4053 (458)
Vitesse d'entrée max :
Tour par minute
2000 3000 3000 2500 2500
Force max. de l'arbre
d'entraînement : lbf (N)
50 (222) 120 (533) 120 (533) 120 (533) 120 (533)
Couple max. de l'arbre
d'entraînement : lb-po (Nm)
3.54 (0,40) 6,73 (0,76) 33,19 (3,75) 12,93 (1,46) 30,98 (3,5)
Précision : pouce/12 pouces
(mm/300 mm)
0,007 (0,18) 0,002 (<.0,050) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050)
Température de
fonctionnement : °C (°F)
-4 à 176 (-20 à +80)
Diamètre de vis :
pouces (mm)
 0,375 (9,525)  0,5 (12,7) Diamètre en pouces : 0,5 pouce
Diamètre en valeur métrique : 12 mm
pouce : 0,75
valeur métrique : 0,20
0,631 (16)
0,750 (19)
Vis-mère :
pouces (mm)
 0,1/0,25/
0,5/0,75/1
(2,54/6,35/
12,7/19/25,4)
vis-mère en pouces :
0,2 pouce
vis-mère en valeur métrique :
5,0 mm
 0,5 (12,7) vis-mère en pouces :
0,2 pouce
vis-mère en valeur métrique :
5 mm
0,5 (12,7),
1,0 (25,4)
Poids : lb (kg)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

5,93 (2,69)
1,16 (0,53)
1,89 (0,86)

13,17 (5,97)
2,30 (1,04)
4,29 (1,95)

13,58 (6,16)
2,30 (1,04)
4,85 (2,2)

26,74 (12,13)
3,86 (1,75)
8,61 (3,91)

25,73 (11,67)
3,86 (1,75)
7,70 (3,49)

2DB – Caractéristiques :

  • Rail double intégré, arbre nervuré idéal pour le chargement dans toutes les directions
  • Hauteur Profil bas
  • Roulements Super Smart avec friction faible pour un mouvement fluide
  • Montage facile
  • Options anti-corrosion disponibles
  • Soufflets en option
  • Kit RediMount inclus

2DB – Caractéristiques des options :

  • Chariot modulaire avec quatre paliers à semelle ouverts
  • Frein d'empilage d'arrêt
  • Types d'arbres : 60 Case, acier inoxydable, chromé, armoloy
  • Résistance à la corrosion
  • Soufflets de protection
  • Interrupteurs de début/fin de course
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top