Système de guidage linéaire RoundRail à support terminal FluoroNyliner | Thomson Skip to content Skip to navigation

Système de guide linéaire à support d'extrémité FluoroNyliner

Les roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Les guides linéaires FluoroNyliner sont quasiment immunisés contre des conditions défavorables tels qu'un déversement d'eau ou des interférences magnétiques.  La résistance à la contamination des guides linéaires FluoroNyliner est conforme aux spécifications de la FDA et opère à des températures allant de -400°F (-270°C) à 550 °F (270°C).

Les guides linéaires à support d'extrémité 1Vx existent en trois versions:

Support d'extrémité simple 1VA (deux blocs de montage simples ou un bloc double)
Support d'extrémité double 1VB (deux blocs doubles ou quatre blocs simples)
Support continu double 1VC (avec table, deux blocs doubles ou quatre blocs simples
)

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

lbflbf
back to top