Skip to content Skip to navigation
Guide linéaire Série 400, guidage par billes

Guide linéaire Série 400, guidage par billes

La série de rails de guidage linéaires 400 Series Profile Rail est la dernière-née de la ligne de produits de guides linéaires Thomson. La gamme 400 Series est une solution de rails de transports carrés rentables pour des applications à budget serré et est conçue pour des remplacements instantanés avec des enveloppes et modèles de trou aux standard de l'industrie. Les arrangements de roulements à billes à double-face founissent une conformité pendant l'installation ainsi que une capacité de transport de charge égale dans toutes les directions. Les chariots en cage ou non utilisent la même conception de rails, permettant une utilisation efficace des inventaires puisque seul un type de rail n'a besoin d'être stocké pour les deux types de chariots.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des billes 400 Series:

Assortiment de billes /billes en cage 400 Series
Largeur Standard Étroit
Longueur Long  Long  Long Court Compact
Hauteur Élevé Élevé
Désignation A B D E F G K
Taille
(mm)
15 X X X X X X
20 X X X X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X
35 X X X X X X X
45 X X X X X X
55 X X X X X X

Caractéristiques des guides linéaires à billes 400 Series

  • Tube de retour de bille en polymère, réduisant les bruits et vibrations tout en conservant la lubrification
  • Extrémité standard à double lèvres et joints longitudinaux pour conserver la lubrification tout en protégeant les billes de toute contamination
  • Canaux de lubrifications qui dirigent le lubrifiant vers les chemins de roulement individuels, maximisant l'efficacité du lubrifiant
  • Chemins de roulement à double face utilisant un arrangement de roulements face-à-face à 45°, résultant en une capacité de transport de charge égale dans toutes les directions
  • Cage 413 en option pour une course encore plus douce, des niveaux de bruit plus faibles à haute vitesse, et des réservoirs de lubrifiant individuels
  • Plaquage chrome résistant à la corrosion en option
  • Balai en caoutchouc et racleur en métal en accessoires additionnels
back to top