Skip to content Skip to navigation
Guides linéaires MicroGuide®

Guides linéaires MicroGuide®

Thomson MicroGuide® est un système de guidage miniature qui fournit une résistance à la corrosion dans certaines chambres stériles et applications en lavage.  La géométrie en arche gothique sur un double chemin de roulement permet une utilisation sur un rail unique.  Ce système de guidage miniature en acier inoxydable est aussi idéal pour des conceptions avec des exigences de petites enveloppes dans des équipements de traitement de semiconducteurs et des équipements de diagnostic médical. 

 

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des MicroGuide:

Style de chariot/
Taille (mm)
Standard Large
5 X
7 X X
9 X X
12 X X
15 X X
Style Z WZ

Caractéristiques de MicroGuide

  • Remplacement instantané aux standards de l'industrie
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistant à la corrosion, ne nécessite que peu ou pas de lubrification)
  • Haute précision (jusqu'à ±0,010mm)
  • Opération extrêmement douce et silencieuse
  • Cadence illimitée, profil bas
  • Joints à lèvres standards
  • Forte capacité de charge en moments pour des applications à chariot/rail unique
  • Longueur du monobloc jusqu'à 1 mètre (dans des tailles de 7mm à 15mm)
  • Contactez Thomson pour des longueurs et des configurations personnalisées

Applications typiques de MicroGuide

  • Équipements de traitement en amont des semiconducteurs
  • Équipements d'emballage et de manutention en aval des semiconducteurs
  • Équipements de diagnostic et d'imagerie médicale
  • Équipements d'automatique de laboratoire
  • Équipements de test et d'inspection
back to top