Skip to content Skip to navigation
Guide linéaire série 500, guidé par rouleau

Guide linéaire série 500, guidé par rouleau

La rigidité des rouleaux 500 Series est atteinte en utilisant l'équivalent d'un arrangement de roulements dos-à-dos, complémenté par des rouleaux spéciaux auxquels on a fixé des couronnes pour empêcher le chargement en bord des rouleaux lorsque l'on a un mauvais alignement. Ceci a pour résultat une déformation élastique plus faible lorsque le chargement augmente, comparé à un chariot à billes ou un arrangement de roulements face-à-face. Les guides linéaires à rouleaux ont une capacité de chargement supérieure sur la bille en conséquence d'une plus grande surface de contact sur toute la longueur du rouleau. Une bille fournit une surface de contact ponctuelle, alors qu'un rouleau fournit une surface de contact linéaire bien plus importante. Ceci a pour conséquence une capacité de transport de charge bien plus importante et une usure plus faible avec une friction de roulement minimale.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des rouleaux 500 Series:

Chariot
Type/Taille
(mm)
Étroit
Élevé Élevé Long Court Long
25 X X X X
35 X X X X
45 X X X X
55 X X X X
65 X X
Style A B C D

Caractéristiques des guides linéaires à rouleaux 500 Series

  • Meilleures capacités de charge du marché
  • Haute rigidité avec des arrangements de quatre rouleaux dos-à-dos
  • Rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Installation aisée et précision accrue grâce à des rails sans joints allant jusqu'à 6 mètres de longueur
  • Mouvement lisse et silencieux grâce à des circuits de recirculation moulés brevetés et des géométries optimisées
  • Disponible en des styles et tailles de chariot multiples
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et de chariot en stock ou disponible dans des délais courts
  • Personnalisation avec une offre étendue d'accessoires
  • Remplace AccuMax

Applications typiques des guides linéaires à rouleaux 500 Series

  • Automatique industrielle
  • Manutention de matériel
  • Robots industriels
  • Equipements de machines-outil
  • Equipements de mesure de précision
  • Equipements d'agro-alimentaire
back to top