Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak 2

Actionneurs Electrak 2

Le vérin linéaire Electrak 2 est un modèle économique conçu pour des applications de charge assez légère. Il incorpore la plupart des caractéristiques que l'on retrouve dans les modèles plus coûteux, mais utilise un système d'entraînement par vis Acmé de service lourd. La visse Acmé est à verrouillage automatique et n'a donc pas besoin d'un frein pour empêcher le glissement en arrière de la charge. L'embrayage de surcharge intégré glisse lorsque la limite de charge établie en usine est atteinte.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de Performance Electrak 2
Tensions d'entrée (VCC) 12
Longueur de Course Max: mm (po) 305 mm (12 po)
610 mm (24 po) *contactez le concessionnaire
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 1110 (250)
Charge Statique Max:  N (lbf) 4450 (1000)
Vitesse Max Sans Charge:  mm/s (po/s) 31 (1.2)
Vitesse Max avec charge pleine:  mm/s (po/s) 25 (1.0)
Facteur de service avec charge pleine @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Type de Vis Acmé
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de Protection IP65
Commandes Compatibles Varie en fonction du modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak 2

  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Système de visse Acmé à verrouillage automatique
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Moteur avec interrupteur thermique
  • Fixation par Chape
  • Câbles ou connecteur
  • Sans entretien

Options de l'Electrak 2

  • Certifié par la CE
  • Potentiomètre
  • Déblocage manuel
  • interrupteurs de fin de course
back to top